HID-PrimaVision Xtreme para CPO - controladores Xtreme para máxima fiabilidade
Controladores electrónicos de elevada fiabilidade para lâmpadas CPO; concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação do que os controladores magnéticos, e para reduzir os custos de manutenção graças à duração de 80.000 horas e à protecção integrada contra relâmpagos
Em conjunto com a lâmpada CPO, o controlador representa o mais eficiente sistema de luz branca na indústria na sua gama de potência
Até 15% de poupança de energia devido à elevada eficiência do controlador (92%) e ao melhor controlo da potência em sobretensão (em comparação com balastros magnéticos)
Longa duração Xtreme de 80.000 horas, com sobrevivência mínima de 90% a Tc = 80 °C
Protecção contra relâmpagos Xtreme de 10 kV/5 kA