Portugal - Português

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Descrição do Produto

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Código de encomenda: 24145400
Código de encomenda completo: 871829124145400

Especificações

Tensão de entrada
208-240-277 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,7 mA
Largura da corrente de irrupção
0,47 ms
Corrente de entrada (Nom.)
0.49 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
52 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
5
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700685566 pt_PT pdf 225.1 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Folha de dados adicionais
GSAD_IPVCPOXt_0005-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700685566_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700685566_EU
Vários elementos, - Visuals