Philips HF-Matchbox Blue

Design robusto, formato compacto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S. A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI ) de A2.

Benefícios

  • O reinício automático (após buraco de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas.

  • Adequado para utilização em luminárias de classe I ou de classe II

Características

  • Produto adequado para funcionamento CC de emergência entre 190 e 254 V

  • Arranque com pré-aquecimento, sem cintilação, programado (<0,8 s); mais de 8000 comutações para ligar/desligar uma lâmpada (dependendo da combinação lâmpada/balastro)

Aplicações

  • Utilizado com sistemas de controlo de detecção de movimento, como, por exemplo, o Philips OccuPlus, em aplicações em que as lâmpadas estão ligadas durante um longo período de tempo e o ciclo de comutação é pouco frequente (por exemplo, três vezes por dia no máximo)
  • Sobretudo para aplicações no interior, como, por exemplo, focos, iluminação descendente, caixas de luz e equipamentos de emergência e segurança utilizados generalizadamente em lojas de revenda, edifícios de escritórios, hotéis, casas particulares e edifícios residenciais
  • Aplicações domésticas, como, por exemplo, a iluminação exterior de jardins, áreas de garagem e escadas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue pt_PT pdf 811.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Vários elementos, - Visuals