Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II para TL5 e TL-D

Produtos

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
77064000

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Essencialmente inteligente e fiável. O HF-Essential II é a solução mais económica para o funcionamento fiável de uma lâmpada fluorescente. É também o produto básico ideal para utilizadores do sistema electromagnético que pretendam tirar partido das vantagens oferecidas pelos balastros electrónicos. O rentável e económico HF-Essential II apresenta a classe de eficiência energética A2 e o seu design robusto cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF- Essential II é a escolha ideal para uma vasta dama de novas aplicações de construção e adaptáveis no sector comercial, incluindo a montagem em superfície geral e a iluminação para escritório, garagens, armazéns de mercadorias e outras aplicações.

Benefícios

  • Vida útil nominal média superior a 45.000 horas (a Ta 50°C)

  • Pré-aquecimento das lâmpadas optimizado no mín. para 25.000 operações de comutação para ligar/desligar sem substituição de lâmpadas

Características

  • Tecnologia Multi-Power para um funcionamento preciso de vários tipos de lâmpada com várias potências

  • Função mono/dupla: funcionamento com 1 ou 2 lâmpadas

Aplicações

  • Produto adequado para funcionamento CC e instalações de iluminação de emergência
  • Vida útil prolongada em aplicações de comutação frequente. Por exemplo, quando são utilizados sensores de ocupação ou de movimento, até 15 comutações por dia
  • Para luminárias com classe de protecção I e classe de protecção II utilizadas em edifícios de escritórios, hospitais, supermercados, armazéns comerciais e escolas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D pt_PT pdf 233.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Vários elementos, - Visuals