Portugal - Português

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 77064000
Código de encomenda completo: 871829177064000

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,3 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
24 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
20

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713040966 pt_PT pdf 187.9 kB

Brochuras

Folha de dados adicionais
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913713040966_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Vários elementos, - Visuals