Brasil - Português
Sala de consulta e exame

Sala de consulta e exame

Projetando espaços de consulta funcionais e confortáveis

A iluminação deve se adaptar a cada momento de cuidado. Em salas de consulta e exames, nossas soluções ajudam a:

 

  • Apoiar avaliações médicas precisas
  • Alivie o estresse do paciente com um ambiente tranquilo
  • Reduza a fadiga com iluminação circadiana

Como podemos ajudar você

Apoiar a equipe, tranquilizar os pacientes

Consultas médicas podem ser emocionais e exames podem causar ansiedade no paciente. A iluminação flexível ajuda a criar um ambiente tranquilo para discussões e condições precisas para exames, ao mesmo tempo que compensa a luz natural limitada para reduzir a fadiga da equipe.

Suporte a diferentes tarefas

Cada momento em uma sala de consulta é importante — a iluminação deve se adaptar instantaneamente:

 

  • Alterne facilmente entre os modos de consulta calma e exame focado
  • Ajuste o brilho e a temperatura da cor com controles intuitivos
  • Apoie a precisão e o conforto do paciente em cada cena

Iluminação Conectada Signify Interact

A iluminação conectada habilitada para IoT pode ajudar a melhorar a experiência da equipe e do paciente, ao mesmo tempo em que gerencia as operações de forma eficiente e eficaz.  

Gerenciamento de cenário

Gerenciamento de cenário

  • Sistemas de iluminação conectada possibilitam a criação de cenários e zonas de luz personalizáveis.
  • Ajuste facilmente as configurações de iluminação para consultas, exames ou relaxamento.
  • Melhora a eficiência do fluxo de trabalho fornecendo a iluminação certa para cada tarefa.
Controles pessoais

Controles pessoais

  • Interfaces intuitivas permitem que a equipe alterne cenas de iluminação com facilidade.
  • Ajuste o brilho e a temperatura da cor para atender às necessidades médicas específicas.
  • Disponível por meio de interruptores de parede, aplicativos móveis ou predefinições automatizadas.
Serviços de localização em tempo real

Iluminação circadiana

  • A iluminação dinâmica segue o ciclo natural da luz do dia para promover o bem-estar.
  • Ajuda a equipe a permanecer alerta e concentrada durante turnos longos.
  • Cria uma conexão com a luz natural em ambientes sem janelas.
PureStyle Compact​ — Color Kinetics

PureStyle Compact​ — Color Kinetics

As luminárias PureStyle Compact Powercore oferecem iluminação de alta qualidade e alto rendimento em um design compacto para diversas aplicações internas, como sanca, iluminação de parede e iluminação de fundo.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Como funciona? O NatureConnect imita a luz do dia e a vista do céu com cenas de luz que aumentam a energia e conectam espaços sem janelas à natureza.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.