Promieniowanie UV-C jest znanym środkiem dezynfekującym powietrze, wodę i powierzchnie, który może pomóc zmniejszyć ryzyko zakażenia. Skuteczność i prawidłowe wykorzystanie rozwiązania UV-C zaczyna się od prawidłowego projektowania aplikacji. Bazując na 35-letnim doświadczeniu w zakresie produktów i zastosowań UV-C, zapewniamy usługi UV-C na różnych etapach projektu.
Jakie korzyści mogą przynieść dla Ciebie usługi dezynfekcji UV-C?
Nasz zespół oceni Twoją placówkę, aby zidentyfikować potencjalne obszary zastosowania promieniowania UV-C, dostosowując rozwiązanie do Twoich potrzeb, zapewniając odpowiednią moc światła, optymalną pozycję instalacji, wysokość i kąt montażu oraz funkcjonalność systemu.
Aby zapewnić Państwu całkowity spokój ducha, oferujemy kompleksowe zarządzanie projektem. Dostarczamy, instalujemy i uruchamiamy Twój system UV-C, abyś mógł cieszyć się płynnym i bezproblemowym działaniem.
Będziemy regularnie sprawdzać, czy Twój system UV-C działa prawidłowo, wykonując pomiary napromieniowania, sprawdzając czy nie ma usterek i i przeprowadzając kontrole zapobiegawcze. Zapewniamy również szkolenia użytkowników.
Możemy również wykonywać prace konserwacyjne i naprawcze, optymalizując Twoją instalację, weryfikując wydajność i zapewniając szybką wymianę na koniec użytecznego życia lampy UV-C.
Sprawdź inne usługi firmy Signify
Usługi profesjonalne
Indywidualne rozwiązania oświetleniowe
Niezależnie od tego, czy chcesz wymienić oprawy oświetleniowe, czy też całkowicie przeprojektować system oświetleniowy, zaprojektujemy oświetlenie tak, aby służyło zarówno Tobie, jak i Twojej firmie.
Usługi dla cyklu życia
Wydłuż trwałość użytkową instalacji oświetleniowej
Oferujemy plany konserwacji, które pozwolą utrzymać Twój system oświetleniowy w jak najlepszym stanie przez długi czas, zapewniając wybór pakietów serwisowych: podstawowego i zaawansowanego.
Usługi zarządzane
Pozwól nam zaopiekować się Twoim oświetleniem
Od wstępnego projektu i instalacji, po obsługę i konserwację, możesz liczyć na naszą pomoc. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, w tym usługę Light as a Service, zapewniając wydajność i zrównoważony rozwój dzięki analizie danych.
Rozpoczynasz projekt?
Chętnie poznamy Twoją opinię.