Sterowniki komórkowe Signify

Łączność bezprzewodowa do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Urządzenie działające w trybie „plug & play”, które przekształci dowolną oprawę uliczną w indywidualnie sterowaną, zdalnie zarządzaną oprawę oświetleniową.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Sterownik komórkowy Philips umożliwia podłączenie typu „plug and play” do każdej istniejącej i już zainstalowanej oprawy oświetleniowej zewnętrznej z różnymi typami gniazd (takimi jak Zhaga, Nema lub przewód 20 mm). Po zainstalowaniu sterownika oprawa oświetleniowa automatycznie łączy się z systemem Interact City i lokalizowana na mapie za pomocą GPS. W zależności od konfiguracji oprawy oświetleniowej (np. Zhaga, Nema lub przewód 20 mm) Sterownik współpracuje również z urządzeniem outdoor multisensor.

Korzyści

  • Łatwość instalacji dzięki obsłudze różnych gniazd: Zhaga, Nema, połączenie kablowe 20mm.

  • Sieć komórkowa zapewniająca niezawodną łączność bezprzewodową

Cechy

  • Oprawy z gniazdem ZHAGA lub NEMA lub połączeniem kablowym 20 mm

  • Automatyczny odbiór techniczny: po zainstalowaniu każdy węzeł automatycznie łączy się z systemem Interact City

Zastosowania

  • Oświetlenie drogowe i uliczne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Sterowniki komórkowe Signify pl_PL pdf 246.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Sterowniki komórkowe Signify
Wiele zasobów - Visuals