Philips ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria, Czarny

Opis produktu

Philips ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria, Czarny

Kod zamówienia: 94525800
Pełny kod zamówienia: 871951494525800

Dane techniczne

Całkowita długość
37,1 mm
Całkowita szerokość
17 mm
Całkowita wysokość
17 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)
17 x 17 x 37 mm
Kolor akcesorium
Czarny
Waga netto (szt.)
0,160 kg

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401742412 pl_PL pdf 157.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401742412_EU
Wiele zasobów - Visuals