Polska - Polski

Czujniki zewnętrzne Signify

Outdoor Multisensor pomaga oszczędzać dodatkową energię i ogranicza zanieczyszczenie światłem. Ponadto zwiększa bezpieczeństwo i poprawia samopoczucie mieszkańców Twojego miasta.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Czujnik zewnętrzny Philips Outdoor Multisensor jest produktem posiadającym certyfikat Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B, który zawiera wiele trybów wykrywania w jednym urządzeniu, aby obsługiwać różne aplikacje inteligentnego miasta. Produkt podłącza się do dolnej strony opraw oświetleniowych za pomocą gniazda Zhaga Book 18. Czujnik zewnętrzny można zamontować na oprawie oświetleniowej z sterownikiem LED DALI (SR/D4i). Może działać samodzielnie lub w lokalnej sieci z wieloma multisensorami. Konfiguracja czujników i grupowanie czujników, a także aktualizacje oprogramowania układowego są wykonywane za pomocą aplikacji mobilnej Philips Outdoor Multisensor. OMS może być również używany w połączeniu z oświetleniem ulicznym podłączonym do sterownika LED DALI (SR/D4i).

Korzyści

  • Zwiększ bezpieczeństwo i ogranicz poziom przestępczości, zapewniając odpowiednią ilość światła podczas aktywności.

  • Oszczędzaj energę i dbaj o bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Cechy

  • Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika radarowego do zastosowań związanych z oświetleniem na żądanie.

  • Grupowanie czujników zapewniających komfort świetlny.

Zastosowania

  • Oświetlenie drogowe i uliczne
  • Parki i place
  • Budynki mieszkalne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Czujniki zewnętrzne Signify pl_PL pdf 179.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Czujniki zewnętrzne Signify
Wiele zasobów - Visuals