Polska - Polski

Philips ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria

Oświetlenie architektoniczne, układy sterowania DMX i akcesoria do okablowania

Produkty

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
94517300
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
94518000
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
94519700
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
94520300
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
94521000
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
94522700
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
94523400
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
94524100

Informacje o serii produktów

Opis

Układy sterowania ZXP399 DMX i akcesoria do okablowania są przeznaczone do naszych opraw do obiektów architektonicznych i elewacji (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString oraz UniBar). Układy sterowania DMX obejmują główny sterownik, sterownik samodzielny, sterowniki podrzędne, wzmacniasz DMX oraz urządzenie adresujące DMX. Sterownik główny: komputer przemysłowy do sterowania maksymalnie 6000 układów DMX. Sterownika samodzielnego używa się do średnich instalacji z maksymalnie 700 układami DMX. Akcesoria do okablowania obejmują przewody zasilające i łączące ze złączami męskimi i żeńskimi IP67 oraz zaślepkami. Urządzenie adresujące: urządzenie przenośne pozwalające zapisać adresy DMX w całym przebiegu w lokalizacji w ciągu kilku minut. Wzmacniacz DMX: kompaktowy, niskonapięciowy repeater IP65 wzmacniający sygnał DMX do 100 razy.

Korzyści

    Zastosowania

    • Mosty, pomniki i fasady
    • Mała architektura i architektura krajobrazu
    • Budynki

    Do pobrania

    Ulotki

    Ulotka rodziny produktów
    Localized commercial leaflet ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria pl_PL pdf 1.7 MB

    Ilustracje

    Family-Photographs-ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria
    Wiele zasobów - Visuals