Signify Dynalite Sensory Dynalite

Energooszczędne systemy oświetlenia o zaawansowanej funkcjonalności i proste w użytkowaniu

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Czujniki Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujnik ruchu i natężenia oświetlenia oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie świateł po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie energii - przyciemnienie po zmierzeniu. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb czujnik może kontrolować zarówno małe pomieszczenie, kondygnację jak i cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane bezpośrednio z sieci DyNet. Urządzenia są programowane za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania.

Korzyści

  • Multisensor ogranicza konieczność instalacji odrębnych czujników na suficie

  • Multisensor łączy czujnik ruchu i natężenia oświetlenia oraz odbiornik podczerwieni, co radykalnie usprawnia pracę

Cechy

  • Multisensor - czujnik 2 w 1

  • Pomiar natężenia oświetlenia

Zastosowania

  • Biura, budynki użyteczności publicznej, szkoly, placówki handlowe, hotele, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe.

Do pobrania

Ilustracje

Family-Photographs-Sensory Dynalite
Wiele zasobów - Visuals