Polska - Polski

Philips Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w górnych warstwach pomieszczenia do montażu pod sufitem

Oddychaj zdrowym powietrzem (WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH)

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa Philips UV-C z linii podsufitowych urządzeń do dezynfekcji powietrza jest wszechstronnym rozwiązaniem przeznaczonym do instalacji w sufitach podwieszanych. Zoptymalizowana do pracy powyżej 2,3m; emituje promienie UV-C poziomo na wysokości urządzenia i powyżej. Wiązka promieni UV-C jest odpowiednio kierowana przez specjalne odbłyśniki i konstrukcję oprawy. Pozwala to na dezynfekcję powietrza, jednocześnie umożliwiając kontynuowanie pracy w pomieszczeniu, w którym działa urządzenie.

Korzyści

  • Umożliwia dyskretne dezynfekowanie powietrza przy obecności osób pod zainstalowanym urządzeniem.

  • Udowodniono, że światło w paśmie UV-C skutecznie neutralizuje badane patogeny*

Cechy

  • Zawiera źródło światła Philips PL-S TUV: 4 x 9 W

  • Najwyższy poziom promieniowania krótkofalowego UV przy 253,7 nm (UV-C)

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Punkty gastronomiczne
  • Hotele
  • Szkoły
  • Banki
  • Umywalnie

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • OSTRZEŻENIE: produkt emitujący promieniowanie UV, grupa ryzyka 3. Podobnie jak inne systemy dezynfekujące, lampy i urządzenia UV-C muszą być instalowane i używane we właściwy sposób. Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C może być niebezpieczne i skutkować reakcją podobną do poparzenia słonecznego skóry oraz poważnym uszkodzeniem rogówki.

  • Promieniowanie to jest niewidoczne dla oka, oprawa UV-C musi więc być instalowana z odpowiednimi osłonami, które zapewnią możliwość jej bezpiecznej obsługi. Oprawy UV-C mogą być wykorzystywane jedynie jako komponenty systemu wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenia, takie jak te opisane w instrukcji montażu i/lub instrukcji obsługi.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w górnych warstwach pomieszczenia do montażu pod sufitem pl_PL pdf 594.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w górnych warstwach pomieszczenia do montażu pod sufitem
Wiele zasobów - Visuals