Polska - Polski

Philips Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w górnych warstwach pomieszczenia do montażu na ścianie

Oddychaj zdrowym powietrzem (WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH)

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa Philips UV-C z linii podsufitowych urządzeń do dezynfekcji powietrza jest wszechstronnym rozwiązaniem przeznaczonym do instalacji na ścianach. Przeznaczona do montażu naściennego. Emituje promienie UV-C poziomo na wysokości urządzenia i powyżej. Wiązka promieni UV-C jest odpowiednio kierowana przez specjalne odbłyśniki i konstrukcję oprawy. Pozwala to na dezynfekcję powietrza, jednocześnie umożliwiając kontynuowanie pracy w pomieszczeniu, w którym działa urządzenie.

Korzyści

  • Umożliwia dyskretne dezynfekowanie powietrza przy obecności osób pod zainstalowanym urządzeniem.

  • Udowodniono, że światło w paśmie UV-C skutecznie neutralizuje badane patogeny*

Cechy

  • Zawiera źródło światła Philips T5 TUV: 25 W

  • Najwyższy poziom promieniowania krótkofalowego UV przy 253,7 nm (UV-C)

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Punkty gastronomiczne
  • Hotele
  • Szkoły
  • Banki
  • Umywalnie

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • OSTRZEŻENIE: produkt emitujący promieniowanie UV, grupa ryzyka 3. Podobnie jak inne systemy dezynfekujące, lampy i urządzenia UV-C muszą być instalowane i używane we właściwy sposób. Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C może być niebezpieczne i skutkować reakcją podobną do poparzenia słonecznego skóry oraz poważnym uszkodzeniem rogówki. Promieniowanie to jest niewidoczne dla oka, oprawa UV-C musi więc być instalowana z odpowiednimi osłonami, które zapewnią możliwość jej bezpiecznego użytkowania. Oprawy UV-C mogą być wykorzystywane jedynie jako komponenty systemu wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenia, takie jak te opisane w instrukcji montażu i/lub instrukcji obsługi. Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C jest niebezpieczne. Oprawy oświetleniowe UV-C marki Philips mogą być sprzedawane wyłącznie przez wykwalifikowanych partnerów oraz instalowane przez specjalistów zgodnie z naszymi surowymi wymogami bezpieczeństwa i przepisami prawnymi. Nasze produkty UV-C nie są przeznaczone do używania w zastosowaniach ani w ramach czynności, które mogą skutkować śmiercią, urazami i/lub zniszczeniem środowiska bądź do tego prowadzić.

  • [1] Zgodnie z wynikami testu laboratoryjnego przeprowadzonego przez Innovative Bioanalysis, certyfikowane laboratorium referencyjne CAP, CLIA, AABB, w pomieszczeniu o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z raportem z badań dostępnym w części „Powiązane narzędzia” na tej stronie internetowej.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w górnych warstwach pomieszczenia do montażu na ścianie pl_PL pdf 374.2 kB
Literatura dodatkowa
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w górnych warstwach pomieszczenia do montażu na ścianie
Wiele zasobów - Visuals