Polska - Polski

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Wąski rozsył światła, Biel

4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH

Opis produktu

Trunking light panel, L1478 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66603499
Pełny kod zamówienia: 403073266603499

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
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
Localized commercial leaflet 910629158226 pl_PL pdf 406.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629158226_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629158226_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH IES
Plik Revit
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH 910629158226 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH LDT