Polska - Polski

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz z interfejsem DALI, Szeroki rozsył światła, Srebrny

4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI

Opis produktu

Trunking light panel, L1528 mm, Stal, Srebrny, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66180099
Pełny kod zamówienia: 403073266180099

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
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
Localized commercial leaflet 910629123026 pl_PL pdf 270.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629123026_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629123026_EU
Wiele zasobów - Visuals