Polska - Polski

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Szeroki rozsył światła, Biel

4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH

Opis produktu

Trunking light panel, L1478 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66168899
Pełny kod zamówienia: 403073266168899

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
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
Localized commercial leaflet 910629121926 pl_PL pdf 406.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629121926_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629121926_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH IES
Plik Revit
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH 910629121926 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH LDT