Polska - Polski

Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Srebrny, IP20

4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI

Opis produktu

Trunking light panel, L1528 mm, Stal, Srebrny, Zasilacz z interfejsem DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66132999
Pełny kod zamówienia: 403073266132999

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
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
Localized commercial leaflet 910629121526 pl_PL pdf 301.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629121526_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629121526_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI IES
Plik Revit
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI 910629121526 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI LDT