Polska - Polski

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Srebrny, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI

Opis produktu

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Srebrny, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 66484999
Pełny kod zamówienia: 403073266484999

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Localized commercial leaflet 910629141226 pl_PL pdf 360.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629141226_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629141226_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI LDT