Polska - Polski

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800

Opis produktu

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66460399
Pełny kod zamówienia: 403073266460399

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Localized commercial leaflet 910629138826 pl_PL pdf 466.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629138826_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629138826_EU
Wiele zasobów - Visuals