Polska - Polski

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800

Opis produktu

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66444399
Pełny kod zamówienia: 403073266444399

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Localized commercial leaflet 910629137226 pl_PL pdf 466.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629137226_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629137226_EU
Wiele zasobów - Visuals