Polska - Polski

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Srebrny, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Opis produktu

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Srebrny, Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66436899
Pełny kod zamówienia: 403073266436899

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Localized commercial leaflet 910629136426 pl_PL pdf 469.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629136426_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629136426_EU
Wiele zasobów - Visuals