Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel, IP40
4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200
Opis produktu
Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat