Signify Miniwyspa NatureConnect

Efekt światła dziennego z realistycznym niebem i wyjątkowym funkcjonalnym oświetleniem

Produkty

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
910505103544

Informacje o serii produktów

Opis

Mini wyspa NatureConnect tworzy przekonujący efekt świetlika w przestrzeniach bez okien. Składa się z modułu Sky & Sun, który pełni rolę dekoracyjnego świetlika, oraz modułu Daylight, który zapewnia wysokiej jakości światło funkcjonalne. W połączeniu z linkiem lub zestawem scen NatureConnect naśladuje światło dzienne, symulując codzienne wzorce słońca, stosując przepisy na światło, które podnoszą poziom energii i sprawiają, że wnętrza są zsynchronizowane z naturą. Zaprojektowane do elastycznego montażu: do zabudowy, zwieszane lub natynkowe.

Korzyści

  • Zwiększona czujność ludzi (potwierdzone badaniami).

  • Ludzie pracujący w miejscach bez okien mniej tęsknią za światłem dziennym.

Cechy

  • Dynamiczny „Rytm Dnia” w połączeniu z zestawem NatureConnect Link/Scene

  • Niebo, Słońce oraz regulowana temperatura barwowa bieli (CCT) w zakresie 3700–5200 K

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty służby zdrowia
  • Hotele
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Sklepy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Miniwyspa NatureConnect pl_PL pdf 131.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Miniwyspa NatureConnect
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Miniwyspa NatureConnect
Wiele zasobów - Software Plugins