NatureConnect Zestawy VitaUp

VitaUp został zaprojektowany, aby wspierać naturalną produkcję witaminy D w organizmie, zapewniając niską dawkę UVB o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Odpowiedni poziom witaminy D jest kluczowy dla utrzymania mocnych kości i zębów, wspierania funkcji odpornościowych, a także nastroju i funkcji poznawczych. Dostępne są dwa zestawy: zestaw bazowy VitaUp z dwoma modułami, jednym sterownikiem 24 V i dwoma uchwytami (do instalacji wpuszczanych) oraz zestaw VitaUp Extension, do pokrycia większych obszarów, z dodatkowymi modułami VitaUp i ich uchwytami.

Korzyści

  • Wspiera naturalną produkcję witaminy D.

  • Zapewnia codzienną dawkę UVB w miesiącach o krótszym dniu.

Cechy

  • Niskointensywne promieniowanie UVB zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w normie IEC 62471-6.

  • Ocenione jako RG0 (bez ryzyka) pod względem bezpieczeństwa skóry i oczu.

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty służby zdrowia
  • Hotele
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Budynki mieszkalne

Do pobrania

Ilustracje

Family-Photographs-Zestawy VitaUp
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Zestawy VitaUp
Wiele zasobów - Software Plugins