Signify Świetlik NatureConnect

Najlepsze rozwiązanie retrofitowe zapewniające światło dzienne z efektem nieba oraz optymalne oświetlenie funkcjonalne.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Łatwy montaż w suficie podwieszanym typu raster (modułowym) lub możliwość łączenia z akcesoriami dla łatwej instalacji. Składa się z części „Niebo i Słońce”, która spełnia funkcję dekoracyjną sztucznego świetlika oraz części „Światło dzienne”, która zapewnia światło funkcjonalne. W połączeniu z łączem NatureConnect lub zestawem scen naśladuje światło dzienne, symulując codzienne wzorce słoneczne i wykorzystując specjalne rozwiązania oświetleniowe, które podnoszą poziom energii i pomagają wnętrzom być w harmonii z naturą. Zaprojektowane z myślą o elastycznym montażu: wpuszczanym lub podwieszanym/gipsowym suficie z akcesoriami.

Korzyści

  • Łatwe doświadczenie modernizacji.

  • Ludzie pracujący w pomieszczeniach bez okien mniej tęsknią za światłem dziennym.

Cechy

  • Dynamiczny „Rytm dnia” z zestawem Link/Scena

  • Niebo, Słońce oraz regulowana temperatura barwowa bieli (CCT) w zakresie od 3800 K do 4900 K

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty opieki zdrowotnej
  • Hotele
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Sklepy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Świetlik NatureConnect pl_PL pdf 216.7 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Świetlik NatureConnect
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Świetlik NatureConnect
Wiele zasobów - Software Plugins