Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – zaprojektowana, by wyprzedzać przeciętność

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Szukasz trwałego, stylowego i funkcjonalnego rozwiązania oświetleniowego, które będzie pasować do każdego obiektu hotelarskiego lub mieszkalnego? Poznaj Smooth, doskonały reflektor, który pozwoli Ci idealnie dopasować się do każdej atmosfery. Mieszaj i dopasowuj opcje kolorów i faktur pierścienia przedniego i obudowy, aby uzyskać wyjątkowy i luksusowy efekt. To rozwiązanie oświetleniowe jest dostępne w różnych konfiguracjach oświetlenia, aby spełnić Twoje potrzeby. Ponadto jest wyposażone w element o strukturze plastra miodu, który redukuje olśnienie i zapewnia lepszy rozkład światła. Smooth to ekologiczny wybór, z elementami drukowanymi wykonanymi w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz certyfikowanych bio-cyrkularnych materiałów ISCC Plus. Radiator Smooth wykonany jest w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu jest trwały i długowieczny. Dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji Smooth umożliwia modernizację przez cały długi okres eksploatacji.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego

  • Pierścień przedni z teksturą zapewnia luksusowy efekt

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Smooth Track pl_PL pdf 173.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Smooth Track
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Smooth Track-TCST65 pdf 1.2 MB