Signify myCreation Accent Track D65

Signify myCreation Accent Track D65 – do podkreślania tego, co naprawdę ważne

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Accent Track D65 to zrównoważony projektor oświetleniowy o smukłej, subtelnej formie i średnicy 65 mm. To wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe jest niezwykle energooszczędne i oferuje wiele opcji kolorystycznych i fakturowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w sklepach odzieżowych, hotelarstwie i obiektach mieszkalnych. Obudowa drukowana w 3D jest wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, a radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, czyniąc tę oprawę prawdziwym przełomem w projektowaniu oświetlenia.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie

  • Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Accent Track D65 pl_PL pdf 203.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Accent Track D65
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Accent Track D65
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Track D65-TCAT65 pdf 1.4 MB