Ulotka rodziny produktów pdf 160.3 kB
Family-Photographs-Accent Semi-Recessed D65 Plik ZIP
Niestety, brak wyników dla {name}
Montaż sufitowy częściowo wpuszczany – dostępny w 6 rozmiarach wycięć sufitowych
Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego
5 opcji tekstur dla projektora
Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
Opcje optyki - soczewka / reflektor
Skuteczność do 138 lm/w
Opcja dla CRI80 lub CRI90
Strumień świetlny: 1200 lm – 2700 lm
Różne opcje zasilaczy – bez ściemniania / DIA (ściemnianie DALI Interact) / WIA (ściemnianie Interact bezprzewodowe)
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy medianie trwałości: 100 000 godz.* do L80 przy 25°C Ta