Polska - Polski

Philips Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 – elastyczny i wielofunkcyjny

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszonej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptery, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Korzyści

  • Elastyczny szynoprzewód 3-obwodowy (3C) dla profesjonalnych użytkowników, co pozwala uzyskać dowolną konfigurację oświetlenia w łatwy sposób

  • Wszystkie oprawy mają oddzielny włącznik zasilania, co umożliwia ich łatwą relokację, tworząc coraz to inną aranżację świetlną w witrynach sklepowych lub we wnętrzach

Cechy

  • -

Zastosowania

  • sklepy,
  • powierzchnie handlowe,

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750 pl_PL pdf 468.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB