Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Średni rozsył światła, Srebrny

ST770T 27S/930 PSU MB FG SI

Opis produktu

Compact, track projector, Aluminium, Srebrny, Anodyzowane aluminium (RAL9006), Zasilacz (wł./wył.), 2600 lm, 19.8 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Średni rozsył światła, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505101386
Pełny kod zamówienia: 871869997701600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101386 pl_PL pdf 299.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI LDT