Polska - Polski

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Optyka podwójna asymetryczna, Biel

ST762T 49S/PW940 DIA WH

Opis produktu

Track flood (double), Aluminium, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Optyka podwójna asymetryczna, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102539
Pełny kod zamówienia: 872016901177900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102539 pl_PL pdf 430.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102539_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102539_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA WH IES
Plik Revit
ST762T 49S/PW940 DIA WH 910505102539 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA WH LDT