Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Optyka podwójna asymetryczna, Srebrny

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Opis produktu

Track flood (double), Aluminium, Srebrny, Zasilacz (wł./wył.), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Optyka podwójna asymetryczna, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 01173100
Pełny kod zamówienia: 872016901173100

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102535 pl_PL pdf 319.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102535_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102535_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT