Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Optyka podwójna asymetryczna, Biel
ST762T 49S/840 DIA WH
Opis produktu
Track flood (double), Aluminium, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Optyka podwójna asymetryczna, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat