Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Optyka podwójna asymetryczna, Czarny
ST762T 39S/840 PSU BK
Opis produktu
Track flood (double), Aluminium, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Optyka podwójna asymetryczna, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat