Opis produktu
Track flood (double), Aluminium, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 6200 lm, 49 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Optyka podwójna asymetryczna, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C