Polska - Polski

Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Optyka podwójna asymetryczna, Czarny

ST762T 27S/830 DIA BK

Opis produktu

Track flood (double), Aluminium, Czarny, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Optyka podwójna asymetryczna, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102523
Pełny kod zamówienia: 872016901161800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102523 pl_PL pdf 435.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102523_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102523_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST762T 27S/830 DIA BK IES
Plik Revit
ST762T 27S/830 DIA BK 910505102523 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/830 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/830 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/830 DIA BK LDT