Polska - Polski

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, Asymetryczny kąt rozsyłu światła, Srebrny

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Opis produktu

Track flood (single), Aluminium, Srebrny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymetryczny kąt rozsyłu światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102518
Pełny kod zamówienia: 872016901156400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102518 pl_PL pdf 425.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102518_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Plik Revit
Revit file - ST760TI - 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT