Polska - Polski

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asymetryczny kąt rozsyłu światła, Biel

ST761T 27S/830 PSU WH

Opis produktu

Track flood (single), Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymetryczny kąt rozsyłu światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102517
Pełny kod zamówienia: 872016901155700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102517 pl_PL pdf 306.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102517_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Plik Revit
Revit file - ST760TI - 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT