Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2800 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Biel

ST210T 27S/840 WIA MB WH

Opis produktu

Track projector, Aluminium, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 01194600
Pełny kod zamówienia: 872016901194600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102556 pl_PL pdf 384.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102556_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102556_EU
Wiele zasobów - Visuals