Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Czarny
ST210T 39S/830 WIA MB BK
Opis produktu
Track projector, Aluminium, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat