Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Biel

ST210T 39S/830 WIA MB WH

Opis produktu

Track projector, Aluminium, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102552
Pełny kod zamówienia: 872016901190800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102552 pl_PL pdf 384.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102552_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102552_EU
Wiele zasobów - Visuals