Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Biel
ST210T 27S/830 WIA MB WH
Opis produktu
Track projector, Aluminium, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat