Polska - Polski

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 62 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, Średni rozsył światła, Biel

ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH

Opis produktu

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 62 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102069
Pełny kod zamówienia: 871869998289800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102069 pl_PL pdf 280.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102069_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102069_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH ROLF 2.6 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH LDT 1.5 kB