Opis produktu
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C