Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Biel

ST210Y 39S/830 DIA MB WH

Opis produktu

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8200 lm, 58 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102066
Pełny kod zamówienia: 871869998286700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102066 pl_PL pdf 395.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102066_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102066_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH LDT 1.5 kB