Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 40 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>90, Średni rozsył światła, Biel
ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH
Opis produktu
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle