Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39.5 W, 4000 lm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Biel
ST210Y 19S/FMT DIA MB WH
Opis produktu
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 4000 lm, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified