Polska - Polski

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39.5 W, 4000 lm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Średni rozsył światła, Biel

ST210Y 19S/FMT PSU MB WH

Opis produktu

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Średni rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 98276800
Pełny kod zamówienia: 871869998276800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102057 pl_PL pdf 279.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102057_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102057_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH IES 2.1 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH ULD 67.0 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH ROLF 2.8 kB
LDT
LDT File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH LDT 1.8 kB