Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST210T 39S/840 PSU WB WH

Opis produktu

Track projector, Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102054
Pełny kod zamówienia: 871869998273700
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
Localized commercial leaflet 910505102054 pl_PL pdf 269.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102054_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102054_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB